UNITRONIC BUS DN THICK Y
1x2xAWG18/19+1x2xAWG15/19 UL/CSA CMG, GL
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170342 |
---|
Spezifikationen
Hybridabmessung | 1x2x 18AWG+ 1x2x 15AWG |
---|---|
Mantelfarbe | violett |
Installationsbereich |
|
Flexibilität | feste Verlegung |
Material Aussenmantel | PVC |
Halogenfrei | Nein |
Beständigkeiten | UV |
Zertifizierung | UL/CSA |
Aussendurchmesser mm | 12.20 |
Kabeltyp | UNITRONIC DEVICE NET THICK + THIN |
Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Abschirmung | Kupfergeflecht |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -25°C...+80°C |
Zolltarif | 8544.4900 |