UNITRONIC BUS DN THICK FRNC

1x2xAWG18/19+1x2xAWG15/19 UL/CSA CMG, GL

UNITRONIC BUS DN THICK FRNC

1x2xAWG18/19+1x2xAWG15/19 UL/CSA CMG, GL

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2170340

Spezifikationen

Hybridabmessung 1x2x 18AWG+ 1x2x 15AWG
Mantelfarbe violett
Installationsbereich
  • innen
  • aussen
Flexibilität feste Verlegung
Material Aussenmantel PUR
Halogenfrei Ja
Beständigkeit
  • UV
  • Öl
Zertifizierung UL/CSA
Aussendurchmesser mm 12.20
Kabeltyp UNITRONIC DEVICE NET THICK + THIN
Unterkategorie Kabel BUS Kabel
Bauform Kabel rund
Abschirmung Kupfergeflecht
Temperaturbereich (feste Verlegung) -25°C...+80°C
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?