UNITRONIC BUS CAN BURIAL 4x1x0,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170500 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 4x1x |
---|---|
Querschnitt mm² | 0,50 |
Mantelfarbe | schwarz |
Installationsbereich |
|
Flexibilität | feste Verlegung |
Material Aussenmantel | PE |
Halogenfrei | Nein |
Aussendurchmesser mm | 9.00 |
Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |
Kabeltyp | UNITRONIC BUS CAN BURIAL |
Abschirmung | Kupfergeflecht |
Beständigkeiten |
|
Bauform Kabel | rund |
Besonderheiten | Innenmantel aus PVC |
Temperaturbereich | -40°C...+80°C |
Zolltarif | 8544.4900 |