UNITRONIC BUS ASI LD (G) YE 2x2.5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 2170371 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 2x |
---|---|
Querschnitt mm² | 2,50 |
Mantelfarbe | gelb |
Installationsbereich | innen |
Flexibilität | feste Verlegung |
Material Aussenmantel | Gummi |
Halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+80°C |
Aussendurchmesser mm | 4.20 |
Kabeltyp | UNITRONIC BUS ASI |
Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |
Bauform Kabel | flach |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Zolltarif | 8544.4900 |