UNITRONIC BUS ASI LD FD P YE 2x2,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170317 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 2x |
---|---|
Querschnitt mm² | 2,50 |
Mantelfarbe | gelb |
Installationsbereich | innen |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Material Aussenmantel | PUR |
Halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Aussendurchmesser mm | 4.20 |
Kabeltyp | UNITRONIC BUS ASI FD |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | flach |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+80°C |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Halogenfrei | Ja |
Zertifizierung | UL/CSA |
Beständigkeiten |
|
Zolltarif | 8544.4900 |