UNITRONIC BUS ASI FD (TPE) A 2X1.5 GY

UNITRONIC BUS ASI FD (TPE) A 2X1.5 GY

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr 21700832

Spezifikationen

Kabeltyp UNITRONIC BUS ASI FD
Unterkategorie Kabel
  • BUS Kabel
  • Schleppkettenkabel
Bauform Kabel flach
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+105°C
Material Aussenmantel TPE
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei Nein
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?