UNITRONIC 300 S 18/25C
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 301825S |
---|
Spezifikationen
AWG Grösse | 18 |
---|---|
Aderzahl | 25x |
Aderkennzeichnung | farbig spezial |
Mantelfarbe | dunkelgrau |
Aussendurchmesser mm | 16.80 |
Nennspannung | 300V |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten. |
Aderisolation | Aderisolation aus PVC-Mischung |
Adern | Adern in Lagenverseilung |
Besonderheiten | Aluminium kaschierte Polyesterfolie |
Abschirmung | Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten und Beilauflitze |
Aussenmantel | Aussenmantel aus Spezialmischung auf PVC-Basis, grau RAL 7005 |
Mindestbiegeradius | 6 x Ø |
Temperaturbereich |
Gelegentlich bewegt/ Nordamerika: -25°C bis +105°C (AWM für USA: +80°C) Fest verlegt/ Nordamerika: -40°C bis +105°C (AWM für USA: +80°C) |
Nennspannung | Nach UL-Rating: 300V - IEC: nicht für Starkstromzwecke |
Prüfspannung | 1500V |
Approbationen | UL CMG, PLTC, Open Wiring, AWM 2464, Oil Res I - CSA CMG/FT4, CSA AWM II A/B, NOM SCFI 1994 |
NFPA 79 | Ja |
Paarverseilt | Nein |
300V | Nein |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | torsion |
Halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Kabeltyp | UNITRONIC 300 S |
Branche | Windenergie |
Unterkategorie Kabel | UL/CSA geprüfte Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |