UNITRONIC 300 16/2C
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Art-Nr | 301602 |
---|
Spezifikationen
AWG Grösse | 16 |
---|---|
Aderzahl | 2x |
Aderkennzeichnung | farbig spezial |
Mantelfarbe | grau |
Aussendurchmesser mm | 6.70 |
Nennspannung | 300V |
Bauform Kabel | rund |
Kabeltyp | UNITRONIC 300 |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
Halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich | -40°C...+105°C |
Zertifizierung | UL/CSA |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel |
|
Nennspannung | Nach UL-Rating: 300V - IEC: nicht für Starkstromzwecke |
Approbationen | UL CMG, PLTC, Open Wiring, AWM 2464, Oil Res I - CSA CMG/FT4, CSA AWM II A/B, NOM SCFI 1994 |
Zolltarif | 8544.4900 |