UNIRAIL S 50264-3-2 600V MM FR 3X1,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 15382171 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 3x |
---|---|
Aderkennzeichnung | nummeriert |
Querschnitt mm² | 1,50 |
Aussendurchmesser mm | 8.90 |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Mantelfarbe | rot |
Bauform Kabel | rund |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Flexibilität | feste Verlegung |
Halogenfrei | Ja |
Nennspannung | Uo/U: 0,6/1kV AC |
Temperaturbereich | -40°C...+90°C |
Beständigkeit |
|
Branche | Schienenverkehr |
Unterkategorie Kabel | Bahnkabel nach EN 45545 |
Zolltarif | 8544.4900 |