UNIRAIL S 50264-3-2 300V MM FR 4X0,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 15382131 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 4x |
---|---|
Aderkennzeichnung | nummeriert |
Querschnitt mm² | 0,50 |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Aussendurchmesser mm | 6.90 |
Mantelfarbe | rot |
Bauform Kabel | rund |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Flexibilität | feste Verlegung |
Halogenfrei | Ja |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
Temperaturbereich | -40°C...+90°C |
Beständigkeiten |
|
Branche | Schienenverkehr |
Unterkategorie Kabel | Bahnkabel nach EN 45545 |
Zolltarif | 8544.4900 |