UNIRAIL S 50264-3-1 600V M FR 1X1
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 15382102 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 1,00 |
---|---|
Mantelfarbe | rot |
Aussendurchmesser mm | 2.60 |
Bauform Kabel | rund |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | feste Verlegung |
Nennspannung | Uo/U: 0,6/1kV AC |
Temperaturbereich | -40°C...+90°C |
Halogenfrei | Ja |
Beständigkeit |
|
Branche | Schienenverkehr |
Unterkategorie Kabel | Bahnkabel nach EN 45545 |
Zolltarif | 8544.4900 |