Stifteinsatz 4/2pol 40A/690V- 10A/250V
Crimp
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 08.01.2026
| Art-Nr | CQM04/2 |
|---|
Spezifikationen
| Produktart | Kontakteinsatz |
|---|---|
| Polzahl | 4P + 2P |
| Spannung V | 690 / 250 |
| Strom A | 40 / 10 |
| Kontakt-/Einsatztyp | Stifteinsatz |
| Baugrösse | 32x13 |
| Anschlussart | Crimpanschluss |
| Leiterquerschnitt mm² | 0,14 - 2,50 / 1,50 - 6,00 |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 - 14 / 16 - 10 |
| Unterkategorie Steckverbinder | Rechtecksteckverbinder |
| Zolltarif | 8536.9000 |