Sockelgehäuse mit 2 Bügel, 500V
M25, 104x27mm
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 03.03.2026
| Art-Nr | MMP16.25 |
|---|
Spezifikationen
| Produktart | Gehäuse |
|---|---|
| Baugrösse | 104x27 |
| Spannung V | 830 |
| Deckel | Nein |
| Gehäuseart | Sockelgehäuse |
| Gehäusematerial | Aluminium-Druckguss |
| Verriegelungsart | 2 Bügel |
| Gewindegrösse | M25 |
| Kabelausgang | seitlich |
| Schutzart | IP65 |
| EMV | Nein |
| Unterkategorie Steckverbinder | Rechtecksteckverbinder |
| Zolltarif | 8544.4200 |