SKINTOP ST PG 21 RAL 7001 SGY

SKINTOP ST PG 21 RAL 7001 SGY

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53015050

Spezifikationen

Farbe (RAL) silbergrau, RAL 7001
Grösse PG PG 21
Masse
Klemmbereich (F)  =
 13.0-18.0mm
Gewinde am Unterteil (D)  =
 11.0mm
Schlüsselweite (SW) 
 =
 33.0mm
Länge (C)  =
 49.0mm
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?