SKINTOP ST-M 16X1,5 + GMP-GL-M SGY 10ST

SKINTOP ST-M 16X1,5 + GMP-GL-M SGY 10ST

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 23.12.2025
Art-Nr 53110069

Spezifikationen

Farbe (RAL) silbergrau, RAL 7001
Verschraubungstyp SKINTOP ST-M
inklusive Gegenmutter Ja
M Grösse M16 x 1.5
Klemmbereich mm 4.0 - 10.0
Gewindelänge am Unterteil 8.0
Temperaturbereich -40°C...+100°C
Schutzart IP66 / IP68 / IP69
Approbationen UL, UR, VDE
Beständigkeit
  • Öl
  • Wasser

Downloads

Datenblatt (140.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?