SKINTOP ST-M 12X1,5 + GMP-GL-M LGY 10ST

SKINTOP ST-M 12X1,5 + GMP-GL-M LGY 10ST

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr 53110170

Spezifikationen

Farbe (RAL) lichtgrau, RAL 7035
Verschraubungstyp SKINTOP ST-M
inklusive Gegenmutter Ja
M Grösse M12 x 1.5
Klemmbereich mm 3.5 - 7.0
Gewindelänge am Unterteil 8.0
Temperaturbereich -40°C...+100°C
Schutzart IP66 / IP68 / IP69
Approbationen UL, UR, VDE
Beständigkeit
  • Öl
  • Wasser

Downloads

Datenblatt (140.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?