ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
SKINTOP ST-HF-M 40X1,5 RAL 7035 LGY
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Art-Nr | 53111457 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M40 x 1.5 |
---|---|
Klemmbereich mm | 19.0 - 28.0 |
Schlüsselweite | 46 |
Länge C | 52.0 |
Verpackungseinheit | 10 |
Gewindelänge | 10.0 |
Verschraubungstyp | SKINTOP ST-HF-M |
Körper | Polyamid UL94V-0, halogenfrei |
Dichtring | LSE 1 halogenfrei |
O-Ring | LSE 1 halogenfrei |
Temperaturbereich | -20°C...+100°C |
Approbationen | EN 60695-2-1/1 |
Farbe RAL | lichtgrau RAL 7035 |
Zolltarif | 3926.9000 |