ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
SKINTOP ST-HF M 12X1,5 RAL 7035 LGY
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 01.10.2025
Art-Nr | 53111407 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M12 x 1.5 |
---|---|
Klemmbereich mm | 4.5 - 5.5 |
Schlüsselweite | 15 |
Länge C | 30.0 |
Verpackungseinheit | 100 |
Gewindelänge | 8.0 |
Verschraubungstyp | SKINTOP ST-HF-M |
Körper | Polyamid UL94V-0, halogenfrei |
Dichtring | LSE 1 halogenfrei |
O-Ring | LSE 1 halogenfrei |
Temperaturbereich | -20°C...+100°C |
Approbationen | EN 60695-2-1/1 |
Farbe RAL | lichtgrau RAL 7035 |
Zolltarif | 3926.9000 |