SKINTOP KR-M 16X1,5 ATEX PLUS BK
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 13.08.2025
Art-Nr | 54115215 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M16 x 1.5 |
---|---|
Schlüsselweite | 19 |
Verpackungseinheit | 50 |
Legende C | 29.0 - 34.0 |
Legende D | 8.0 |
Legende F | 4.0 - 6.0 |
Farbe (RAL) | schwarz, RAL 9005 |
Beständigkeiten |
|
Dichtring | CR/NBR |
O-Ring | CR/NBR |
Temperaturbereich | -20°C...+80°C |
Verschraubungstyp | SKINTOP K(R) EExe E |
Zolltarif | 3926.9000 |