SKINTOP K-M 50X1,5 ATEX PLUS BU

SKINTOP K-M 50X1,5 ATEX PLUS BU

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 01.11.2025
Art-Nr 54115460

Spezifikationen

M Grösse M50 x 1.5
Farbe (RAL) blau, RAL 5015
Verpackungseinheit 5
Schlüsselweite 55
Legende D 12
Legende F 27.0 - 35.0
Legende C 54.0 - 62.0
Beständigkeit
  • Öl
  • Chemisch
Dichtring CR/NBR
O-Ring CR/NBR
Temperaturbereich -20°C...+80°C
Verschraubungstyp SKINTOP K(R) EExe E
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt (151.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?