SKINTOP K-M 32X1,5 ATEX PLUS BK
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Art-Nr | 54115240 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M32 x 1.5 |
---|---|
Schlüsselweite | 36 |
Verpackungseinheit | 25 |
Legende C | 39.0 - 47.0 |
Legende D | 10.0 |
Legende F | 12.0 - 21.0 |
Farbe (RAL) | schwarz, RAL 9005 |
Beständigkeiten |
|
Dichtring | CR/NBR |
O-Ring | CR/NBR |
Temperaturbereich | -20°C...+80°C |
Verschraubungstyp | SKINTOP K(R) EExe E |
Zolltarif | 3926.9000 |