SKINTOP K-M 12X1,5 ATEX PLUS BK

SKINTOP K-M 12X1,5 ATEX PLUS BK

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 54115200

Spezifikationen

M Grösse M12 x 1.5
Schlüsselweite 15
Verpackungseinheit 50
Legende C 26.5 - 30.0
Legende D 8.0
Legende F 3.0 - 5.5
Farbe (RAL) schwarz, RAL 9005
Masse

 


 

Beständigkeiten
  • UV
  • Öl
  • Chemisch
Dichtring CR/NBR
O-Ring CR/NBR
Temperaturbereich -20°C...+80°C
Verschraubungstyp SKINTOP K(R) EExe E
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt (156.3 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?