SKINTOP HYGIENIC-R M20X1,5

SKINTOP HYGIENIC-R M20X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53105220

Spezifikationen

M Grösse M20 x 1.5
Klemmbereich mm 7.0 - 10.0
Gewindelänge am Unterteil 8.0
Schlüsselweite 24
Länge C 46.4
Verpackungseinheit 5
Körper Edelstahl V4A
Temperaturbereich -20°C...+100°C
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
  • Säuren
  • UV
Halogenfrei Nein
Metrisch Ja
Edelstahl Ja
Zolltarif 7419.9949

Downloads

Datenblatt (162.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?