SKINTOP DIX-M 50870

SKINTOP DIX-M 50870

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53350870

Spezifikationen

Verschraubungstyp SKINTOP DIX-M
M Grösse M 50
Verpackungseinheit 10
Bezeichnung DIX 40870
Kabelanzahl x Kabel-Ø 8 x 7.0
Temperaturbereich -40°C...+100°C
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
Halogenfrei Ja
Zolltarif 4016.9300

Downloads

Datenblatt (166.4 KB)

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?