SKINTOP CUBE MULTI VERSION 2
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Art-Nr | 52220053 |
---|
Spezifikationen
Verpackungseinheit | 1 |
---|---|
SKINTOP® MULTI mit integriertem Rahmen | Nein |
Skintop® CUBE Rahmen | Nein |
Skintop® CUBE Einsteck-Dichtmodule | Nein |
Skintop® CUBE Gel Einsatz | Ja |
Kabelanzahl x Klemmbereich | 23 x 5-8 mm |
für Rahmen | 52220001 |
Verschraubungstyp | SKINTOP CUBE MULTI |
Temperaturbereich | -30°C...+100°C |
Zolltarif | 3926.9000 |