SKINTOP CUBE MULTI VERSION 1
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 24.09.2025
Art-Nr | 52220050 |
---|
Spezifikationen
Verpackungseinheit | 1 |
---|---|
SKINTOP® MULTI mit integriertem Rahmen | Nein |
Skintop® CUBE Rahmen | Nein |
Skintop® CUBE Einsteck-Dichtmodule | Nein |
Skintop® CUBE Gel Einsatz | Ja |
Kabelanzahl x Klemmbereich | 9 x 3-6 mm; 9 x 6-9 mm; 2 x 9-13 mm; 1 x 13-16 mm |
für Rahmen | 52220001 |
Verschraubungstyp | SKINTOP CUBE MULTI |
Temperaturbereich | -30°C...+100°C |
Zolltarif | 3926.9000 |