Sicherungshalter CMS22 22x58 1-polig+N
H331092 690V ohne SI-Überw. VE=3
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | CMS221N |
---|
Spezifikationen
Sicherungsgrösse | 22 x 58 |
---|---|
Polzahl | 1-polig + N |
Bauform | standard |
Kennmelder | ohne Sicherungsüberwachung |
Sicherungshalter | 1 Polig + N |
gG | Nein |
aM | Ja |
Normierung | Reihe 660VDC = UL-Recognized |
Klasse "J" | Nein |
Klasse "CC" | Nein |
Klasse "RK5" | Ja |
aR / gR | Ja |
gS | Nein |
Britisch Standard | Ja |
Zolltarif | 8536.5000 |