Sicherungshalter CMS14 14x51 3-polig
Y331037 690V mit SI-Überw.+2Micro VE=2
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | CMS143M2I |
---|
Spezifikationen
Sicherungsgrösse | 14 x 51 |
---|---|
Polzahl | 3-polig |
Bauform | standard |
Kennmelder | mit Sicherungsüberwachung + 2 Micro |
Für Sicherungen: | 14 x 51mm |
Sicherungshalter | 3 Polig + 2 Mikroschalter + Lampe |
gG | Nein |
aM | Ja |
Normierung | Reihe 660VDC = UL-Recognized |
Klasse "J" | Nein |
Klasse "CC" | Nein |
Klasse "RK5" | Ja |
aR / gR | Ja |
gS | Nein |
Britisch Standard | Ja |
Zolltarif | 8536.5000 |