SCHRUMPFSCHLAUCH 18/6 GE ROLL 20M
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
| Art-Nr | 0605401684 |
|---|
Spezifikationen
| vor Schrumpfung mm | 18.0 |
|---|---|
| nach Schrumpfung mm | 6.0 |
| Farbe | gelb |
| Länge mm | 20.0 |
| Verpackungseinheit | 1 Rolle |
| Schrumpftemperatur | >90°C |
| Temperaturbereich | -55°C...+135°C |
| Wärmebeständigkeit |
ASTM D 638 168h/175°C, Bruchdehnung 250% |
| Wärmeschock |
ASTM D2671 nicht tropfend, brechend oder fliessend, (4h/250°C) |
| Sprödigkeit bei niederen Temperaturen |
ASTM D2671 C -55°C, nicht brechend |
| Approbationen | UL224, 125° C - UL cert. E228117 CSA C 22.22 No. 198.1.98, OFT |
| Durchschlagfestigkeit |
ASTM D2671 20 kV/mm |
| Zolltarif | 3926.9000 |