SCHLAUCHHALTERUNG STF-07

SCHLAUCHHALTERUNG STF-07

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr 0406340700

Spezifikationen

Verpackungseinheit 1
Legende A 50.0
Legende B 64.0
Legende C 30
Legende D 36.5
Farbe grün
Schlauch Ø mm 7
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (285.1 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?