PUR-LITZE ULTRA 10 BK
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 0107801101 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 10,00 |
---|---|
Farbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 6.10 |
Nennspannung | 1kV |
Litzenaufbau | Feinstdrähtige Litze aus blanken verseilten Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6 |
Aderisolation | Aderisolation aus PUR, adhäsionsarm, grün/gelb, halogenfrei, flammwidrig, ölbeständig nach UL758 table 15.1, FT-2 |
Mindestbiegeradius | 7,5 x Ø |
Temperaturbereich | -30°C...+80°C |
Prüfspannung | 4000V |
Verfahrweg max: | bis 100m |
Verfahrgeschwindigkeit: | V max. 5 m/s |
Beschleunigung: | alpha max. 30m/s2 |
Approbationen | UL-AWM Style 11037, E192076 |
PUR | Ja |
Paarverseilt | Nein |
300V | Nein |
300/500V | Nein |
1000V | Nein |
BUS | Nein |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) | -30°C...+80°C |
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Litzentyp | VOLLFIL ULTRA PUR |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Litzen |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |