ÖLFLEX TRUCK 470 P 5x1+1x2,5 GN/BN
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 7027085 |
|---|
Spezifikationen
| Hybridabmessung | 1x 2,50mm²+ 5x 1,00mm² |
|---|---|
| Aderkennzeichnung | farbig spezial |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Aussendurchmesser mm | 9.00 |
| Nennspannung | 60V |
| Litzenaufbau | Litze aus blanken Kupferdrähten |
| Aderisolation | Aderisolation auf PVC-Basis |
| Adern | Ader-Iden-Code nach ISO 4141-3 |
| Aussenmantel | Aussenmantel aus Spezialpolyurethan |
| Mindestbiegeradius | 12 x Ø |
| Temperaturbereich |
Anwendungsbereich Klasse A Fest verlegt: -40°C...+85°C |
| Nennspannung | 60V |
| Prüfspannung | 5 kV Effektivwert mind. 5 min. |
| Material Aussenmantel | PUR |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Nein |
| Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
| Kabeltyp | ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y |
| Beständigkeit |
|
| Branche | Fahrzeugindustrie |
| Unterkategorie Kabel |
|
| Bauform Kabel | rund |
| Zolltarif | 8544.4900 |