ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X300 BK

ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X300 BK

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 20.12.2025
Art-Nr 15331016

Spezifikationen

Farbe schwarz
Aussendurchmesser mm 26.80
Bauform Kabel rund
Material Aussenmantel elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität feste Verlegung
Nennspannung Uo/U: 0,6/1kV AC
Temperaturbereich -45°C...+120°C
Halogenfrei Ja
Beständigkeit
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
  • Chemisch
  • Säuren
  • Laugen
  • Kraftstoffbeständig
Branche Schienenverkehr
Unterkategorie Kabel Bahnkabel nach EN 45545
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (138.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?