ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 2X0,75
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 15315005 |
---|
Spezifikationen
Aussendurchmesser mm | 5.00 |
---|---|
Bauform Kabel | rund |
Kabeltyp | ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V |
Material Aussenmantel | elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound |
Abschirmung | Kunststofffolie, verzinntes Kupfergeflecht |
Flexibilität | feste Verlegung |
Halogenfrei | Ja |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
Temperaturbereich | -45°C...+120°C |
Beständigkeiten |
|
Branche | Schienenverkehr |
Unterkategorie Kabel | Bahnkabel nach EN 45545 |
Zolltarif | 8544.4900 |