ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3G0,5/1500

ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3G0,5/1500

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 70002604

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,50
Aderzahl 3x
Länge ausgezogen / eingezogen (mm) 4500 / 1500
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 5.80
Nennspannung 300/500V
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
Aderisolation Aderisolation aus spezial PVC P8/1, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
Aussenmantel Robuster PUR-Aussenmantel abrieb- und verschleissfest, grau RAL 7001
Temperaturbereich -5°C...+50°C
Nennspannung Uo/U: 300/500V
Prüfspannung 3000V
Normierung Ader nach VDE 0812/281
Mantel nach VDE 0250/282
PUR Nein
CEE Nein
Schlagwort Spika
Spikas
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • 5
  • 50
Kabeltyp ÖLFLEX SPIRAL 400 P
Beständigkeiten Öl
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Spiralkabel
Bauform Kabel spiral
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (80.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?