ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2X1,5/1000
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 70002682 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 1,50 |
---|---|
Aderzahl | 2x |
Länge ausgezogen / eingezogen (mm) | 3000 / 1000 |
Aderkennzeichnung | nummeriert |
Mantelfarbe | grau |
Aussendurchmesser mm | 6.50 |
Nennspannung | 300/500V |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 |
Aderisolation | Aderisolation aus spezial PVC P8/1, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293) |
Aussenmantel | Robuster PUR-Aussenmantel abrieb- und verschleissfest, grau RAL 7001 |
Temperaturbereich | -5°C...+50°C |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
Prüfspannung | 3000V |
Normierung |
Ader nach VDE 0812/281 Mantel nach VDE 0250/282 |
PUR | Nein |
CEE | Nein |
Schlagwort |
Spika Spikas |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
Halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Kabeltyp | ÖLFLEX SPIRAL 400 P |
Beständigkeit | Öl |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | spiral |
Zolltarif | 8544.4900 |