ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2X1/2000
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 70002649 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 1,00 |
|---|---|
| Aderzahl | 2x |
| Länge ausgezogen / eingezogen (mm) | 6000 / 2000 |
| Aderkennzeichnung | nummeriert |
| Mantelfarbe | grau |
| Aussendurchmesser mm | 5.90 |
| Nennspannung | 300/500V |
| Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 |
| Aderisolation | Aderisolation aus spezial PVC P8/1, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293) |
| Aussenmantel | Robuster PUR-Aussenmantel abrieb- und verschleissfest, grau RAL 7001 |
| Temperaturbereich | -5°C...+50°C |
| Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
| Prüfspannung | 3000V |
| Normierung |
Ader nach VDE 0812/281 Mantel nach VDE 0250/282 |
| PUR | Nein |
| CEE | Nein |
| Schlagwort |
Spika Spikas |
| Material Aussenmantel | PUR |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Nein |
| Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
| Kabeltyp | ÖLFLEX SPIRAL 400 P |
| Beständigkeit | Öl |
| Unterkategorie Kabel |
|
| Bauform Kabel | spiral |
| Zolltarif | 8544.4900 |