ÖLFLEX SOLAR XLSR 1X2.5 WH/BKRD
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
| Art-Nr | 0023390 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 2,50 |
|---|---|
| Farbe | schwarz mit rotem Streifen |
| Aussendurchmesser mm | 4.80 |
| Unterkategorie Litzen |
|
| Litzentyp | ÖLFLEX SOLAR XLS-R |
| Material Aussenmantel | X-linked Polymer |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Ja |
| Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+100°C |
| Branche | Solarenergie |
| Beständigkeit |
|
| Zolltarif | 8544.4900 |