ÖLFLEX SOLAR XLS-R T 2X4 BK/RD
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 0023984 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 2x4,00 |
|---|---|
| Farbe | schwarz/rot |
| Aussendurchmesser mm | 10.70 |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Unterkategorie Litzen | Solar Litzen |
| Litzentyp | ÖLFLEX SOLAR XLS-R T |
| Flexibilität | flexibel |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Material Aussenmantel | Strahlenvernetztes Copolymer |
| Halogenfrei | Ja |
| Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+100°C |
| Beständigkeit |
|
| Branche | Solarenergie |
| Zolltarif | 8544.4900 |