ÖLFLEX SOLAR XLS-R 1X4 WH/BK

ÖLFLEX SOLAR XLS-R 1X4 WH/BK

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0023137

Spezifikationen

Querschnitt mm² 4,00
Farbe schwarz
Aussendurchmesser mm 5.30
Unterkategorie Litzen
  • Solar Litzen
  • Halogenfreie Litzen
Litzentyp ÖLFLEX SOLAR XLS-R
Material Aussenmantel X-linked Polymer
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
Halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+100°C
Branche Solarenergie
Beständigkeiten
  • UV
  • Witterung
  • Chemisch
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?