ÖLFLEX SOLAR H1 BUR 1X4 BU
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 38115820 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 4,00 |
---|---|
Aussendurchmesser mm | 5.50 |
Farbe | weiss |
Mantelfarbe | blau |
CPR Brandklasse | Dca |
Unterkategorie Litzen | Solar Litzen |
Flexibilität | flexibel |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Material Aussenmantel | Vernetztes Polyethylen, XLPE |
Halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+120°C |
Zertifizierung | CPR |
Beständigkeiten |
|
Branche | Solarenergie |
Nennspannung | Uo/U AC = 1,0/1,0 kV, Uo/U DC = 1,5/1,5 kV - max. zulässige Systemspannung: DC 1,8 kV |
Zolltarif | 8544.4900 |