ÖLFLEX SERVO FD 7TCE 4G14AWG+2x(2x18AWG)

ÖLFLEX SERVO FD 7TCE 4G14AWG+2x(2x18AWG)

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 700760

Spezifikationen

Hybridabmessung 4G 2,50mm²+ 2x(2x 1,00mm²)
Mantelfarbe orange
Aussendurchmesser mm 15.90
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 90
Zertifizierung UL/CSA
Motorenhersteller ÖLFLEX
Kabeltyp ÖLFLEX SERVO FD 7TCE
Konfektioniert mit Stecker Nein
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Schleppkettenkabel
  • Motorenkabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?