ÖLFLEX SERVO FD 7OCS 4G1,5+(1xZ50)+2x(2x
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 15.11.2025
Art-Nr | 1023387 |
---|
Spezifikationen
Aussendurchmesser mm | 15.70 |
---|---|
Bauform Kabel | rund |
Material Aussenmantel | TMPU |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Halogenfrei | Ja |
Zertifizierung | UL/CSA |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel |
|
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Konfektioniert mit Stecker | Nein |
Zolltarif | 8544.4900 |