ÖLFLEX SERVO FD 798CP 4x2x0,25

ÖLFLEX SERVO FD 798CP 4x2x0,25

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0036921

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,25
Aderzahl 4x2x
Aderkennzeichnung farbig spezial
Mantelfarbe grün
Nennspannung 30V
Aussendurchmesser mm 7.60
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
Aderisolation Aderisolation PP, Farbcode Systemkonform
Adern Adern zum Paar verseilt bzw. Lagenverseilung
Besonderheiten Vliesbewicklung
Abschirmung Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
Aussenmantel Aussenmantel auf PUR-Basis, ölbeständig, grün (RAL 6018), flammwidrig und selbstverlöschend (IEC 60332.1 und UL FT 1).
Mindestbiegeradius bewegt/festverlegt: 7,5x / 4x Ø
Temperaturbereich Bewegt: -40°C...+90°C (UL/CSA: +80°C)
Fest verlegt: -50°C...+90°C (UL/CSA:+80°C)
Nennspannung IEC, UL/CSA 30V
Prüfspannung A/A1500 V
A/S 750 V
Approbationen UL-AWM Style 20236
CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1
PUR Ja
DESINA Nein
1000V Nein
Hybrid / Servo Ja
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50
  • 90
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -40
  • 90
Zertifizierung UL/CSA
Motorenhersteller ÖLFLEX
Kabeltyp ÖLFLEX SERVO FD 798 CP
Konfektioniert mit Stecker Nein
Beständigkeit
  • Mechanisch
  • Öl
  • Chemisch
  • Flammwidrig
  • UV
  • Witterung
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Schleppkettenkabel
  • Motorenkabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (172.8 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?