ÖLFLEX SERVO FD 798CP 4x2x0,25+2x1
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 0036915 |
---|
Spezifikationen
Hybridabmessung | 4x2x 0,25mm²+ 2x 1,00mm² |
---|---|
Aderkennzeichnung | farbig spezial |
Mantelfarbe | grün |
Nennspannung | 30V |
Aussendurchmesser mm | 8.80 |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 |
Aderisolation | Aderisolation PP, Farbcode Systemkonform |
Adern | Adern zum Paar verseilt bzw. Lagenverseilung |
Besonderheiten | Vliesbewicklung |
Abschirmung | Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten |
Aussenmantel | Aussenmantel auf PUR-Basis, ölbeständig, grün (RAL 6018), flammwidrig und selbstverlöschend (IEC 60332.1 und UL FT 1). |
Mindestbiegeradius | bewegt/festverlegt: 7,5x / 4x Ø |
Temperaturbereich |
Bewegt: -40°C...+90°C (UL/CSA: +80°C) Fest verlegt: -50°C...+90°C (UL/CSA:+80°C) |
Nennspannung | IEC, UL/CSA 30V |
Prüfspannung |
A/A1500 V A/S 750 V |
Approbationen |
UL-AWM Style 20236 CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1 |
PUR | Ja |
DESINA | Nein |
1000V | Nein |
Hybrid / Servo | Ja |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Motorenhersteller | ÖLFLEX |
Kabeltyp | ÖLFLEX SERVO FD 798 CP |
Konfektioniert mit Stecker | Nein |
Beständigkeit |
|
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |