ÖLFLEX SERVO FD 798CP 3x(2x0,14)+4x0,14+

ÖLFLEX SERVO FD 798CP 3x(2x0,14)+4x0,14+

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0036912

Spezifikationen

Hybridabmessung 3x(2x 0,14mm²)+ 4x 0,14mm²+ 2x 0,50mm²
Aderkennzeichnung farbig spezial
Mantelfarbe grün
Nennspannung 30V
Aussendurchmesser mm 8.80
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
Aderisolation Aderisolation PP, Farbcode Systemkonform
Adern Adern zum Paar verseilt bzw. Lagenverseilung
Besonderheiten Vliesbewicklung
Abschirmung Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
Aussenmantel Aussenmantel auf PUR-Basis, ölbeständig, grün (RAL 6018), flammwidrig und selbstverlöschend (IEC 60332.1 und UL FT 1).
Mindestbiegeradius bewegt/festverlegt: 7,5x / 4x Ø
Temperaturbereich Bewegt: -40°C...+90°C (UL/CSA: +80°C)
Fest verlegt: -50°C...+90°C (UL/CSA:+80°C)
Nennspannung IEC, UL/CSA 30V
Prüfspannung A/A1500 V
A/S 750 V
Approbationen UL-AWM Style 20236
CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1
PUR Ja
DESINA Nein
1000V Nein
Hybrid / Servo Ja
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50
  • 90
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -40
  • 90
Zertifizierung UL/CSA
Motorenhersteller ÖLFLEX
Kabeltyp ÖLFLEX SERVO FD 798 CP
Konfektioniert mit Stecker Nein
Beständigkeit
  • Mechanisch
  • Öl
  • Chemisch
  • Flammwidrig
  • UV
  • Witterung
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Schleppkettenkabel
  • Motorenkabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (172.8 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?