- Hybridabmessung
-
4G 4,00mm²+ (2x 1,00mm²)+(2x 1,50mm²)
- Aderkennzeichnung
-
farbig spezial
- Mantelfarbe
-
schwarz
- Nennspannung
-
UL 1kV
- Aussendurchmesser mm
-
15.60
- Material Aussenmantel
-
PUR
- Abschirmung
-
ohne Abschirmung
- Flexibilität
-
hochflexibel / schleppkettentauglich
- Halogenfrei
-
Ja
- Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
-
- Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
-
- Zertifizierung
-
UL/CSA
- Motorenhersteller
-
ÖLFLEX
- Kabeltyp
-
ÖLFLEX SERVO FD 796 P
- Konfektioniert mit Stecker
-
Nein
- Beständigkeit
-
- Flammwidrig
- UV
- Witterung
- Öl
- Chemisch
- Mechanisch
- Unterkategorie Kabel
-
- PUR Kabel
- UL/CSA geprüfte Kabel
- Schleppkettenkabel
- Motorenkabel
- Bauform Kabel
-
rund
- Zolltarif
-
8544.4900