ÖLFLEX SERVO FD 796P 4G1,5+2x(2x0,75)
Hinweis: Ab Mitte 2023 entfällt sukzessive die CSA-Markierung beim Mantelaufdruck. Die kanadische AW
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
deren Prüfungen gemäß CSA 22.2 No. 210 werden weiterhin durch die cUR Kennzeichnung sichergestellt.
Hinweis: Ab Mitte 2023 entfällt sukzessive die CSA-Markierung beim Mantelaufdruck. Die kanadische AWM Zertifizierung sowie
deren Prüfungen gemäß CSA 22.2 No. 210 werden weiterhin durch die cUR Kennzeichnung sichergestellt.
Hinweis: Ab Mitte 2023 entfällt sukzessive die CSA-Markierung beim Mantelaufdruck. Die kanadische AWM Zertifizierung sowie
deren Prüfungen gemäß CSA 22.2 No. 210 werden weiterhin durch die cUR Kennzeichnung sichergestellt.
Art-Nr | 0025327 |
---|
Spezifikationen
Hybridabmessung | 4G 1,00mm²+ 2x(2x 0,75mm²) |
---|---|
Aderkennzeichnung | farbig spezial |
Mantelfarbe | schwarz |
Nennspannung | UL 1kV |
Aussendurchmesser mm | 12.30 |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Motorenhersteller | ÖLFLEX |
Kabeltyp | ÖLFLEX SERVO FD 796 P |
Konfektioniert mit Stecker | Nein |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |