ÖLFLEX SERVO 7DSL 4G1,5+(2x22AWG)
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 21.02.2026
| Art-Nr | 1023290 |
|---|
Spezifikationen
| Hybridabmessung | 4G 1,50mm²+ (2x 22AWG) |
|---|---|
| Aderkennzeichnung | farbig spezial |
| Mantelfarbe | orange |
| Nennspannung | UL 1kV |
| Aussendurchmesser mm | 11.20 |
| Material Aussenmantel | PVC |
| Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Nein |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
| Zertifizierung | UL/CSA |
| Motorenhersteller | ÖLFLEX |
| Kabeltyp | ÖLFLEX SERVO 7DSL |
| Konfektioniert mit Stecker | Nein |
| Unterkategorie Kabel |
|
| Bauform Kabel | rund |
| Zolltarif | 8544.4900 |