ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G16
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 1136455 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 16,00 |
|---|---|
| Aderzahl | 4G (mit grün/gelb) |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
| Nennspannung | 0,6/1kV |
| Aussendurchmesser mm | 22.10 |
| Material Aussenmantel | PVC |
| Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Nein |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
| Motorenhersteller | ÖLFLEX |
| Kabeltyp | ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB |
| Konfektioniert mit Stecker | Nein |
| Unterkategorie Kabel |
|
| Bauform Kabel | rund |
| Zolltarif | 8544.4900 |